ASCO™ DPT P152 Partikelsensor
Spezifikationen
| Kommunikation | Feldbus, Bluetooth, HART® |
| Funktionen | Gerätediagnose, automatische EPA-Selbsttests, einfache interne Datenprotokollierung |
| Auflösung | 0,5 pA (0 bis 5 000 pA)<br>5,0 pA (0 bis 5 000 pA)<br>10,0 pA (0 bis 100 000 pA) |
| Bereichszulassung | Für allgemeine Anwendungen. Ex-Bereiche einschließlich Zone 0, 1, 2 (ia, ib, ic) und Zone 20, 21, 22 (ia, ib, ic) |
| Prozessdruck | 0,69 bar 10 psi), 6,9 bar (100 psi) |
| Prozesstemperatur | 121 °C (250 °F), 232 °C (450 °F), 260 °C (500 °F) |
| Beschichtung | Blank, PTFE-Beschichtung, Teflonschicht |