ASCO™ E210C094 Solenoid Valve

ASCO E210C094 is a line of ultra-reliable, high-flow general service solenoid valves for liquid, corrosive, and air/inert gas service. Industrial applications include car wash equipment, air compressors, pumps, laundry equipment, and industrial water control.

Your selection:
    Solenoid - Pilot Operated
    F
    50 Hz
    5 Day
    Air, Inert Gas
    Water
    1/2"
    EPDM
    FPM
    Brass
    RP ISO 7/1
    16
    2 way - 2/2 Normally Closed
    10.5 W
    24 AC
    230 AC
    1 - 3 von 3 Ergebnisse für Produkte
    Wählen Sie Spalten
    Betätigung
    Spulen-Klasse
    Frequenz
    Max. Umgebungstemperatur
    Verfügbarkeit
    Durchfluss (cv)
    Medien
    Rohr-/Anschlussgröße
    Werkstoff der Dichtung
    Gehäusewerkstoff
    Zulassungen
    Min. Betriebsdruck (Leichtöl)
    Max. Betriebsdruck (Wasser)
    Druckanschluss/Armatur
    Min. Betriebsdruck (Wasser)
    Max. Betriebsdruck (Luft)
    Min. Umgebungstemperatur
    Min. Betriebsdruck (Luft)
    Max. Betriebsdruck (Leichtöl)
    Öffnungsgröße
    Product Type
    Ventilfunktion
    Leistung (W)
    Spannung
    Schnellversand verfügbar
    Beste Übereinstimmung
    Beste Übereinstimmung
    Produktname (A-Z)
    Produktname (Z-A)
    Produkt-SKU (A-Z)
    Produkt-SKU (Z-A)
    No Image Available For Product
    NFE210C094.24/DC

    ASCO NFE210C094.24/DC

    BetätigungSpulen-KlasseFrequenzMax. UmgebungstemperaturVerfügbarkeit
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    SCE210C094V.230/50

    ASCO SCE210C094V.230/50

    BetätigungSpulen-KlasseFrequenzMax. UmgebungstemperaturVerfügbarkeit
    Magnetventil – vorgesteuertF50 Hz5 Day
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    SCXE210C094E.24/50.25801

    ASCO SCXE210C094E.24/50.25801

    BetätigungSpulen-KlasseFrequenzMax. UmgebungstemperaturVerfügbarkeit
    Magnetventil – vorgesteuertF50 Hz5 Day
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN