ASCO™ Pneumatisch betätigte Ventile der Serie F316

Die ASCO Serie F316 wurden für eine lange Lebensdauer und die Handhabung von geölter Luft konzipiert. Ihre einzigartige Bauweise isoliert den Steuerluftdruck vom Medium in der Hauptleitung. Schwankungen im Steuerluftdruck beeinflussen den Ventilbetrieb nicht.

Spezifikationen

Funktion3-Wege – 3/2 Öffner
VentilbetätigungPneumatisch – luftvorgesteuert
MedienLuft; inertes Gas; Leichtöl; Wasser
Rohr-/Anschlussgröße1/2 Zoll; 3/8 Zoll; 1 Zoll
GehäusewerkstoffMessing
DurchflussVon 2,0 Cv bis 6,0 Cv; Von 6,0 Cv bis 14,0 Cv
Max. Differenzdruck/max. BetriebsdruckVakuum bis 150 PSIG
BetriebsumgebungInnen; Außen