ASCO™ Pneumatisch betätigte Ventile der Serie F444

Die ASCO Serie F444 sind pneumatisch betätigte Magnetventile, die für eine lange Lebensdauer bei der Handhabung geölter Luft ausgelegt sind. Schwankender Steuerluftdruck wirkt sich nicht auf den Ventilbetrieb aus. Ein einzigartiges Dichtungselement trennt den Steuerluftdruck vom Hauptleitungsfluid

Spezifikationen

VentilbetätigungPneumatisch – luftvorgesteuert
GehäusewerkstoffMessing
MedienLuft, inertes Gas, Leichtöl, Wasser
Rohr-/Anschlussgröße1/4 Zoll; 3/8 Zoll
AnschlussartNPTF
Funktion4-Wege – 4/2
DurchflussVon 0,5 Cv bis 1,0 Cv, Von 1,0 Cv bis 2,0 Cv
Max. Differenzdruck/max. BetriebsdruckVakuum bis 150 PSIG
BetriebsumgebungInnen/Außen