PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ Numatics Druckmessgeräte

Die ASCO Numatics PSI- und Barmessgeräte werden häufig an Kompressoren, Filtern/Reglern (Piggyback), Wasserpumpen, Farbspritzgeräten und einer Vielzahl anderer Anwendungen zur Messung des Luftdrucks, der durch ein Bauteil strömt, eingesetzt. Numatics flüssigkeitsgefüllte Manometer bieten eine maximale Lebensdauer für Ihre pneumatischen Manometeranwendungen. Jedes mit Glyzerin gefüllte Modell ist so konstruiert, dass schädliche Umgebungen oder starke Vibrationen nicht zu einem vorzeitigen Ausfall des Manometers führen.

Spezifikationen

Rohr-/Anschlussgröße1/8 in.; 1/4 in.