PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

Numatics™ Zylinder der Baureihe KG

Ab dem 30. September 2025 stehen die Zylinder der Baureihe KG nicht mehr zum Verkauf.

Ersatzteile sind bis September 2027 erhältlich.

Die zugehörige Dokumentation ist nachstehend weiterhin verfügbar.


Spezifikationen

Rohr-/Anschlussgröße1/4 in.; 1/2 in.; 3/8 in.; 3/4 in.
BetriebsumgebungKorrosiv, Ex-Bereich, Innenbereich; Außenbereich, Abreinigung
Bohrung1/2; 2; 1/2; 1/4; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 7; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30