ASCO™ Magnetventile der Baureihe L145 für den allgemeinen Betrieb
Spezifikationen
| Gehäusewerkstoff | Messing |
| Ventilbetätigung | Magnetventil – vorgesteuert |
| Funktion | 2-Wege – 2/2 Öffner |
| Rohr-/Anschlussgröße | 3/8 Zoll; 1/2 Zoll; 3/4 Zoll; 1 Zoll |
| Anschlussart | G ISO228/1-G BSPP |
| Maximal zulässiger Druck (PS) | G3/8 und G1/2: 16 bar; G3/4 und G1: 9 bar |
| Medientemperatur | +60 °C +170 °C |
| Max. Viskosität | 5 °E (~37 cStokes oder mm²/s) |
| Abdichtung | Verstärktes PTFE (Polytetrafluorethylen) |