ASCO™ Serie L182 Magnetventile für allgemeine Anwendungen
Spezifikationen
| Gehäusewerkstoff | Messing, Edelstahl |
| Ventilbetätigung | Magnetventil – vorgesteuert |
| Funktion | 2-Wege – 2/2 normal geschlossen |
| Rohr-/Anschlussgröße | 3/8 in.; 1/2 in.; 3/4 in.; 1 in. |
| Anschlussart | G ISO228/1-G BSPP |
| Maximal zulässiger Druck (PS) | 20 bar |
| Medientemperatur | -10 °C bis +90 °C (NBR); 0 °C bis +130 °C (FPM); -10 °C bis +140 °C (EPDM) |
| Max. Viskosität | 5°E (~37 cStokes oder mm²/s) |
| Abdichtung | NBR; FPM; EPDM |