Numatics™ Wegeventile der Baureihe Mark 8

Die Numatics Baureihe Mark 8 ist eine Produktlinie aus Wegeventilen, die für den reproduzierbaren und zuverlässigen Einsatz in schwierigen oder anspruchsvollen Umgebungen konzipiert sind. Der modulare Ventilaufbau ermöglicht die leichte Installation und Konfiguration. Die elektrische Steckverbindung zur Basiseinheit erlaubt den sofortigen Ventilaustausch ohne Trennung von der Rohrleitung oder Verkabelung. Mit branchenführender Lebensdauer ist die Baureihe Mark 8 ideal für Maschinenanwendungen mit hoher Zyklusrate.

Spezifikationen

VentilbetätigungMagnetventil – direktwirkend
Rohr-/Anschlussgröße1/8 in.; 1/4 in.
AnschlussartG ISO228/1-G BSPP, NPTF
Funktion4-Wege – 5/2, 4-Wege – 5/3 – Mittelstellung geschlossen
Normen/VorschriftenCSA, IP65, UL
BetriebsumgebungInnenbereich, Außenbereich
MedienLuft, inertes Gas, Vakuum