PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

Numatics™ Druckregler der Baureihe 80

Die ASCO Numatics Baureihe 80 ist eine Familie von Präzisionsregelgeräten, die in Messtechnik- und Industrieanwendungen eingesetzt werden, in denen Benutzer eine präzise Druckregelung erwarten. Die Regler sind für den konstanten Auslass oder Verbrauch einer kleinen Menge Versorgungsluft konzipiert und bieten einen hohen Grad an Reproduzierbarkeit. Durch die hohe Empfindlichkeit der ASCO Numatics Druckregler der Baureihe 80 werden kleine Änderungen im Ausgangsdruck schnell kompensiert. Diese Druckregler sind in Ausführungen mit normaler und hoher Entlastung erhältlich. Zu den Anwendungen gehören Luftmessung, Gasmischung, Bahnspannung, Rollenbeschickung und Hebezüge.

Spezifikationen

Rohr-/Anschlussgröße1/4 in., 3/8 in.
BetriebsumgebungInnen; Außen