ASCO™ Miniaturventile der Baureihe RB

Die ASCO Baureihe RB ist eine Produktlinie von Miniaturmagnetventilen, die für den Einsatz mit Luft und inerten Gasen konzipiert sind. Durch die kompakte und leichte Architektur sowie die niedrige Leistungsaufnahme sind diese Ventile optimal für tragbare medizinische Geräte geeignet. Die außergewöhnliche Lebensdauer der Ventile von über 100 Millionen Zyklen erhöht die Verlässlichkeit der OEM-Instrumente erheblich. Zu den typischen Anwendungen der Baureihe RB gehören Geräte für die Atemtherapie, die Patientenüberwachung, die Kompressionstherapie (DVT) und für Dialysegeräte.

1 - 3 von 3 Ergebnisse für Produkte
Wählen Sie Spalten
Spulen-Klasse
Rohr-/Anschlussgröße
Product Type
Spannung
Leistung (W)
Ventilfunktion
Schnellversand verfügbar
Verfügbarkeit
Beste Übereinstimmung
Beste Übereinstimmung
Produktname (A-Z)
Produktname (Z-A)
Produkt-SKU (A-Z)
Produkt-SKU (Z-A)
No Image Available For Product
RHB3B7H85O

ASCO RHB3B7H85O

Spulen-KlasseRohr-/AnschlussgrößeProduct TypeSpannungLeistung (W)
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
RHF204H50O

ASCO RHF204H50O

Spulen-KlasseRohr-/AnschlussgrößeProduct TypeSpannungLeistung (W)
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
RHF206H80O

ASCO RHF206H80O

Spulen-KlasseRohr-/AnschlussgrößeProduct TypeSpannungLeistung (W)
ZUR LISTE HINZUFÜGEN