ASCO™ redundantes Regelsystem der Baureihe RCS
Spezifikationen
| Ventilbetätigung | Magnetventil – Pneumatisch betätigt |
| Gehäusewerkstoff | Aluminium, technische Kunststoffe, Edelstahl |
| Medien | Luft, inertes Gas |
| Anschlussart | NPTF |
| Funktion | Doppeltes 3-Wege 2 X normal geschlossen, doppeltes 3-Wege 2 X normal geöffnet |
| Durchfluss | Von 1,0 Cv bis 2,0 Cv |
| Spannung | 110 AC, 120 AC, 230 AC, 12 DC, 24 DC, 48 DC, 120 DC |
| Max. Differenzdruck/max. Betriebsdruck | Vakuum bis 150 psig |
| Betriebsumgebung | Korrosiv, Ex-Bereich, Innen, Außen |
| Betriebsumgebung | Ex-Bereich |
| Normen/Vorschriften | IEC 60529 (Schutzart), ATEX, ISO, IP65 |