ASCO™ Schlauchquetschventile der Baureihe S126

ASCO Quetschventile der Baureihe S126 regeln alle mit dem Schlauchwerkstoff kompatiblen Medien und schützen das Medium vor Verunreinigungen sowie Temperaturschwankungen. Durch diese Eigenschaften ist dieses Ventil zur Regelung einer breiten Palette von Medien geeignet, einschließlich der in der Analytik, Medizin und Lebensmittelindustrie eingesetzten Medien.

Spezifikationen

GehäusewerkstoffPOM
VentilbetätigungMagnetventil – direkt betätigt
Funktion2-Wege – 2/2 normal geschlossen
QuetschvorrichtungPOM (verstärktes Acetal-Copolymer)
Interne KomponentenEdelstahl