ASCO™ Gasabsperrventil der Baureihe S261
Spezifikationen
| Ventilbetätigung | Magnetspule |
| Gehäusewerkstoff | Aluminium |
| Medien | Erdgas |
| Rohr-/Anschlussgröße | 1/2", 3/8", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3" |
| Anschlussart | NPTF |
| Funktion | 2-Wege - 2/2 normal geöffnet |
| Spannung | 24 AC, 120 AC, 230 AC |
| Max. Differenzdruck/max. Betriebsdruck | Vakuum bis 150 psig |
| Betriebsumgebung | Innenbereich |
| Normen/Vorschriften | CSA, UL, FM |