PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

Numatics™ Schwenkspanner der Baureihe SC

Die Numatics Schwenkspanner der Baureihe SC kombinieren lineare und Drehbewegungen. Die kombinierten Bewegungen werden durch eine speziell bearbeitete, in die Kolbenstange integrierte Kerbverzahnung ermöglicht. Bei Beaufschlagung mit Druck zum Ausfahren wird der Spanner linear bewegt und entfernt das Werkzeug von der Spannfläche, um Beschädigung zu vermeiden. Am Ende des linearen Hubs wird der Spannarm durch eine Drehbewegung vom Werkstück-Haltebereich wegbewegt. Die Numatics Baureihe SC ist für Weinerzeugung, Analyse- und Diagnoseausrüstung, Anwendungen in der Automobilindustrie, Biokraftstoffe sowie Abfüllung konzipiert.

Spezifikationen

Bohrung32 mm, 40 mm, 50 mm, 63 mm, 25 mm
BetriebsumgebungKorrosiv, Innenbereich, Abreinigung