PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ 8158A114X1X0000

Teilenummer:

Asco-8158A114X1X0000

297,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
1-1/X 2-3/ 2NC ALUMIN / W

Spezifikationen

Body MaterialAluminum
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Valve ActuationSolenoid
Product Weight5.95 lbs
Kit NumberM200681
Item StatusActive
Carton Note1-1/2 X 2-3/32 2NC ALUM