PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ 8221G003HWAC480/60,440/50D

Teilenummer:

Asco-8221G003HWAC480/60,440/50D

504,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
1/2 X 9/16 2NC BRASS 6.1 F W A

Spezifikationen

Body MaterialBrass
Flow (Cv)3.50
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaHot Water
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency440 AC, 480 AC with 50/60 Hz
Product Weight2.40 lbs
Kit Number310387-HW
Coil ClassFT
Coil Number238210-088-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 125 deg;F
Min to Max Fluid Temperature32 - 210 °F
Orifice Size9/16 in
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/2 X 9/16 2NC BRASS 6.1/F AC
Holding Current (VA)16
Seating ElastomerEPDM
Mounting DirectionANY