PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ 8221G013AC480/60,440/50D

Teilenummer:

Asco-8221G013AC480/60,440/50D

2.068,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
2 X 1-3/4 2NC BRASS 6.1/F AC

Spezifikationen

Body MaterialBrass
Flow (Cv)36.00
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaWater
Pipe/Port Type & SizeNPT 2
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency440 AC, 480 AC with 50/60 Hz
Min to Max Operating Pressure (Water)5 - 150 PSI
Product Weight9.11 lbs
Kit Number310422
Coil ClassFT
Coil Number238210-088-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 125 deg;F
Min to Max Fluid Temperature32 - 180 °F
Orifice Size1-3/4 in
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note2 X 1-3/4 2NC BRASS 6.1/F AC
Holding Current (VA)16
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY