PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ 8221G023HWAC120/60D

Teilenummer:

Asco-8221G023HWAC120/60D

580,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
1/2 X 9/16 2NO BRASS 16.1/F W

Spezifikationen

Body MaterialBrass
Flow (Cv)3.50
Valve Function2 way - 2/2 Normally Open
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Product Weight2.29 lbs
Kit Number310412-HW
Coil ClassFT
Coil Number272610-032-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 125 deg;F
Min to Max Fluid Temperature32 - 210 °F
Orifice Size9/16 in
Watt Rating16.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/2 X 9/16 2NO BRASS 16.1/F AC
Holding Current (VA)35
Seating ElastomerEPDM
Mounting DirectionANY