PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ 8221G035AC24/60D

Teilenummer:

Asco-8221G035AC24/60D

3.221,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
2-1/X 1-3/ 2NO BRASS 16.1/F W

Spezifikationen

Body MaterialBrass
Flow (Cv)38.00
Valve Function2 way - 2/2 Normally Open
Pipe/Port Type & SizeNPT 2-1/2
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency24 AC with 60 Hz
Product Weight11.00 lbs
Kit Number310428
Coil ClassFT
Coil Number272610-005-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 125 deg;F
Min to Max Fluid Temperature32 - 180 °F
Orifice Size1-3/4 in
Watt Rating16.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note2-1/2 X 1-3/4 2NO BRASS 16.1/F AC
Holding Current (VA)35
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY