PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ 8222G049AC208/60D

Teilenummer:

Asco-8222G049AC208/60D

545,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
3/4 X 1/2 2NC BRASS 10.1/H W

Spezifikationen

Body MaterialBrass
Flow (Cv)4.60
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency208 AC with 60 Hz
Product Weight2.21 lbs
Kit Number304032
Coil ClassHT
Coil Number238810-052-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 125 deg;F
Min to Max Fluid Temperature32 - 353 °F
Orifice Size1/2 in
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/4 X 1/2 2NC BRASS 10.1/H AC
Seating ElastomerPTFE
Mounting DirectionANY