PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ 8222G062AC120/60,110/50D

Teilenummer:

Asco-8222G062AC120/60,110/50D

1.546,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
3/4 X 5/8 NC 10.1/F WATTS AC

Spezifikationen

Body MaterialStainless Steel
Flow (Cv)4.50
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaSteam
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency110 AC, 120 AC with 50/60 Hz
Product Weight2.21 lbs
Kit Number304056
Coil ClassFT
Coil Number238610-032-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 125 deg;F
Min to Max Fluid Temperature32 - 300 °F
Orifice Size5/8 in
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/4 X 5/8 2NC S.S. 10.1/F AC
Seating ElastomerEPDM
Mounting DirectionANY