PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ 8262H011VAC240/60,220/50D

Teilenummer:

Asco-8262H011VAC240/60,220/50D

113,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
1/8 X 3/32 2NC BRASS 9.1 /F W

Spezifikationen

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.21
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency240 AC, 220 AC with 50/60 Hz
Product Weight0.93 lbs
Kit Number323581-V
Coil ClassFB
Coil Number238210-158-D
Min to Max Ambient Temperature5 - 131 deg;F
Min to Max Fluid Temperature5 - 180 °F
Orifice Size3/32 in
Watt Rating9.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/8 X 3/32 2NC BRASS 9.1/F AC
Holding Current (VA)20
Seating ElastomerFKM