PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ 8262H014VAC480/60D

Teilenummer:

Asco-8262H014VAC480/60D

91,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
1/8 X 3/32 2NC BRASS 6.1/F W A

Spezifikationen

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.21
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaFuel Oil, Air, Inert Gas, Water, Light Oil
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/8
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage & Frequency480 AC with 60 Hz
Product Weight0.93 lbs
Kit Number323581-V
Coil Number238210-088-D
Orifice Size3/32 in
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/8 X 3/32 2NC BRASS 6.1/F AC
Seating ElastomerFKM