PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ 8262H022DC120/DCD

Teilenummer:

Asco-8262H022DC120/DCD

98,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
1/4 X 1/8 2NC BRASS 10.6/H W

Spezifikationen

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.35
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage120DC
Product Weight1.01 lbs
Kit Number323587
Coil ClassHT
Coil Number238510-034-D
Min to Max Ambient Temperature-13 - 104 deg;F
Min to Max Fluid Temperature-13 - 180 °F
Orifice Size1/8 in
Watt Rating10.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 1/8 2NC BRASS 10.6/H DC
Seating ElastomerNBR