PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ 8262H038AC240/60,220/50D

Teilenummer:

Asco-8262H038AC240/60,220/50D

167,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
1/4 X 9/32 2NC ST.ST. 6.1/F W

Spezifikationen

Body MaterialStainless Steel
Flow (Cv)0.88
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Water, Light Oil
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage & Frequency220 AC, 240 AC with 50/60 Hz
Product Weight0.97 lbs
Kit Number323583
Coil ClassFT
Coil Number238210-058-D
Min to Max Ambient Temperature-13 - 131 deg;F
Min to Max Fluid Temperature-13 - 180 °F
Orifice Size9/32 in
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 9/32 2NC S.S. 6.1/F AC
Holding Current (VA)16
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY