PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ 8262H038VHAC24/60D

Teilenummer:

Asco-8262H038VHAC24/60D

288,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
1/4 X 9/32 2NC ST.ST. 6.1/F W

Spezifikationen

Body MaterialStainless Steel
Flow (Cv)0.88
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaVacuum
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage & Frequency24 AC with 60 Hz
Product Weight1.01 lbs
Kit Number323583-VH
Coil Number238210-005-D
Orifice Size9/32 in
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 9/32 2NC S.S. 6.1/F AC
Seating ElastomerFKM