PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ 8262H114VDC24/DCD

Teilenummer:

Asco-8262H114VDC24/DCD

162,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
1/4 X 7/32 2NC BRASS 22.6/H W

Spezifikationen

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.73
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Water, Light Oil
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage24 DC
Product Weight1.28 lbs
Kit Number323593-V
Coil Number238910-106-D
Orifice Size7/32 in
Watt Rating22.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 7/32 2NC BRASS 22.6/H DC
Seating ElastomerFKM