PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ 8263H059AC24/60D

Teilenummer:

Asco-8263H059AC24/60D

203,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
1/4 X 1/8 2NC BRASS 6.1 /H W

Spezifikationen

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.35
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency24 AC with 60 Hz
Product Weight1.01 lbs
Kit Number325028
Coil ClassHT
Coil Number238410-005-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 131 deg;F
Min to Max Fluid Temperature32 - 210 °F
Orifice Size1/8 in
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 1/8 2NC BRASS 6.1/H AC
Seating ElastomerPTFE