PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ 8263H200LFAC120/60,110/50D

Teilenummer:

Asco-8263H200LFAC120/60,110/50D

243,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
3/8 X 5/32 2NC BRASS 10.1/F W

Spezifikationen

Body MaterialBrass
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC, 110 AC with 50/60 Hz
Product Weight1.35 lbs
Kit Number323593
Coil ClassFT
Coil Number238610-032-D
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/8 X 5/32 2NC BRASS 10.1/F AC