PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ 8267G005AC24/60D

Teilenummer:

Asco-8267G005AC24/60D

671,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
1/2 X 1/4 2NC BRASS 16.1/H W

Spezifikationen

Body MaterialBrass
Flow (Cv)1.40
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency24 AC with 60 Hz
Product Weight1.70 lbs
Kit Number302833
Coil ClassHT
Coil Number272810-005-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 125 deg;F
Orifice Size1/4 in
Watt Rating16.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/2 X 1/4 2NC BRASS 16.1/H AC
Seating ElastomerPTFE
Mounting DirectionVERTICAL AND UPRIGHT