ASCO™ 8316G044AC24/60,22/50D

Teilenummer:

Asco-8316G044AC24/60,22/50D

1.049,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
3/4 X 11/1 3NC BRASS 17.1/F W

Spezifikationen

Body MaterialBrass
Function3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/4 "
Valve ActuationSolenoid
Kit Number314495
Coil ClassFB
Coil Number238610-105-D
Watt Rating17.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/4 X 11/16 3NC BRASS 17.1/F AC