PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ 8320G174AC120/60D

Teilenummer:

Asco-8320G174AC120/60D

209,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
1/4 X 3/32 3U BRASS 17.1/F W

Spezifikationen

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.12
Valve Function3 way - 3/2 Universal
MediaAir, Inert Gas, Water, Light Oil
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Product Weight1.50 lbs
Kit Number302116
Coil ClassFB
Coil Number238610-132-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 125 °F
Min to Max Fluid Temperature32 - 200 °F
Orifice Size3/32 in
Watt Rating17.1 W
Mounting BracketsOPTIONAL
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 3/32 3U BRASS 17.1/F AC
Holding Current (VA)40
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY