ASCO™ 8327G041MSDC120/DCD

Teilenummer:

Asco-8327G041MSDC120/DCD

792,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
1/4 X 1/4 3U BRASS 11.6/F W

Spezifikationen

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.49
Valve Function3 way - 3/2 Universal
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage120DC
Product Weight0.00 lbs
Kit Number123669-MS
Coil ClassFT
Coil Number238710-034-D
Orifice Size1/4 in
Watt Rating11.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 1/4 3U BRASS 11.6/F DC