PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ 8340G001AC24/60,22/50D

Teilenummer:

Asco-8340G001AC24/60,22/50D

1.513,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
1/4 X 5/64 4 ALUMIN17.1/F W

Spezifikationen

Body MaterialAluminum
Function4 way
Valve ActuationSolenoid
Kit Number302751
Coil ClassFB
Coil Number238610-105-D
Watt Rating17.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 5/64 4W ALUM 17.1/F AC