PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ 8340G001AC24/60D

Teilenummer:

Asco-8340G001AC24/60D

1.513,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
1/4 X 5/64 4 ALUMIN17.1/F W

Spezifikationen

Body MaterialAluminum
Flow (Cv) / Flow (Kv)0.10/0.09
Function4 way
Valve ActuationSolenoid
Product Weight1.90 lb
Kit Number302751
Coil ClassFB
Coil Number238610-105-D
Min - Max Ambient Temperature32.00 - 125.00 °F
Min - Max Fluid Temperature32.00 - 130.00 °F
Orifice Size5/64 in
Voltage24 AC
Watt Rating17.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 5/64 4W ALUM 17.1/F AC
Holding Current (VA)40
Seating ElastomerPOLYETHYLENE
Mounting DirectionANY