PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ 8360G071AC120/60D

Teilenummer:

Asco-8360G071AC120/60D

276,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
1/4 X 1/16 3U PLAST 9.1/F W A

Spezifikationen

Body MaterialEngineered Plastics
Flow (Cv)0.07
Valve Function3 way - 3/2 Universal
MediaAir, Inert Gas, Water
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Product Weight1.04 lbs
Kit Number304323
Coil ClassFB
Coil Number238210-132-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 125 °F
Orifice Size1/16 in
Watt Rating9.1 W
Mounting BracketsOPTIONAL
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 1/16 3U PLAST 9.1/F AC
Holding Current (VA)25
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY