PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ EF8016G001DC24/DCD

Teilenummer:

Asco-EF8016G001DC24/DCD

X 2NA 10.6/F W

Spezifikationen

Valve ActuationSolenoid
Voltage24DC
Product Weight0.00 lbs
Coil ClassFT
Coil Number238314-006-D
Watt Rating10.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton NoteSOL ASSY RH M6 10.6/F DC