PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ EF8222G002LTDC24/DCD

Teilenummer:

Asco-EF8222G002LTDC24/DCD

1.149,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
1/2 X 5/8 2NC BRASS 40.6/H W

Spezifikationen

Body MaterialBrass
Flow (Cv)4.00
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid
Voltage24DC
Product Weight2.91 lbs
Kit Number306399
Coil ClassHP
Coil Number238914-406-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 140 deg;F
Min to Max Fluid Temperature-320 - 120 °F
Orifice Size5/8 in
Watt Rating40.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/2 X 5/8 2NC BRASS 40.6/H DC
Seating ElastomerPTFE
Mounting DirectionVERTICAL AND UPRIGHT