PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ EF8262H002VAC120/60,110/50D

Teilenummer:

Asco-EF8262H002VAC120/60,110/50D

179,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
1/8 X 1/8 2NC BRASS 6.1/F W AC

Spezifikationen

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.35
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaFuel Oil, Air, Inert Gas, Water, Light Oil
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/8
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage & Frequency110 AC, 120 AC with 50/60 Hz
Product Weight0.93 lbs
Kit Number323581-V
Coil ClassFT
Coil Number238214-032-D
Orifice Size1/8
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/8 X 1/8 2NC BRASS 6.1/F AC
Holding Current (VA)16
Seating ElastomerFKM