PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ EF8262H006VAC220/50D

Teilenummer:

Asco-EF8262H006VAC220/50D

247,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
1/8 X 1/8 2NC ST.ST. 6.1/F W A

Spezifikationen

Body MaterialStainless Steel
Flow (Cv)0.35
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaFuel Oil, Air, Inert Gas, Water, Light Oil
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/8
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage & Frequency220 AC with 50 Hz
Product Weight0.93 lbs
Kit Number323583-V
Coil ClassFT
Coil Number238214-058-D
Min to Max Ambient Temperature5 - 125.60 deg;F
Min to Max Fluid Temperature5 - 210 °F
Orifice Size1/8
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/8 X 1/8 2NC ST.ST. 8.1/F AC
Holding Current (VA)16
Seating ElastomerFKM