PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ EF8262H023TAC120/60,110/50D

Teilenummer:

Asco-EF8262H023TAC120/60,110/50D

226,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
1/4 X 1/8 2NC BRASS 9.1 /F W

Spezifikationen

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.35
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC, 110 AC with 50/60 Hz
Product Weight1.01 lbs
Kit Number323581-T
Coil ClassFB
Coil Number238214-132-D
Orifice Size1/8 in
Watt Rating9.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 1/8 2NC BRASS 9.1/F AC