PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ EF8262H099DC24/DCD

Teilenummer:

Asco-EF8262H099DC24/DCD

238,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
1/8 X 3/64 2NC BRASS 11.6/H W

Spezifikationen

Body MaterialBrass
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage24DC
Product Weight1.19 lbs
Kit Number323593-W
Coil ClassHT
Coil Number238914-006-D
Watt Rating11.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/8 X 3/64 2NC BRASS 11.6/H DC