PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ EF8262H183AC240/60,220/50D

Teilenummer:

Asco-EF8262H183AC240/60,220/50D

310,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
1/4 X 3/32 2NC ST.ST.17.1/F W

Spezifikationen

Body MaterialStainless Steel
Flow (Cv)0.21
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency240 AC, 220 AC with 50/60 Hz
Product Weight1.28 lbs
Kit Number323595
Coil ClassFB
Coil Number238614-158-D
Orifice Size3/32 in
Watt Rating17.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 3/32 2NC S.S. 17.1/F AC
Seating ElastomerNBR