PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ EF8263H003DC24/DCD

Teilenummer:

Asco-EF8263H003DC24/DCD

319,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
3/8 X 1/8 2NC BRASS 18.6/H W

Spezifikationen

Body MaterialBrass
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage24DC
Product Weight1.06 lbs
Kit Number323587
Coil ClassHB
Coil Number238514-106-D
Watt Rating18.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/8 X 1/8 2NC BRASS 18.6/H DC