PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ EF8264G010AC120/60D

Teilenummer:

Asco-EF8264G010AC120/60D

1.134,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
1/8 X 3/32 2NC BRASS 13.8/F AC

Spezifikationen

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.20
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Product Weight2.60 lbs
Kit Number302850
Coil ClassFB
Coil Number238214-132-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 125 deg;F
Min to Max Fluid Temperature-75 - 120 °F
Orifice Size3/32 in
Watt Rating13.8 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/8 X 3/32 2NC BRASS 13.8/F AC
Holding Current (VA)27
Seating ElastomerURETHANE
Mounting DirectionANY