PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ EF8316G044AC120/60,110/50D

Teilenummer:

Asco-EF8316G044AC120/60,110/50D

1.167,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
3/4 X 11/16 3NC BRASS 17.1/FW

Spezifikationen

Body MaterialBrass
Flow (Cv)4.80
Valve Function3 way - 3/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Water
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency110 AC, 120 AC with 50/60 Hz
Min to Max Operating Pressure (Air)10 - 250 PSI
Min to Max Operating Pressure (Water)10 - 250 PSI
Product Weight4.50 lbs
Kit Number314495
Coil ClassFB
Coil Number238614-132-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 125 °F
Orifice Size11/16 in
Watt Rating17.1 W
Mounting BracketsOPTIONAL
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/4 X 11/16 3NC BRASS 17.1/F AC
Holding Current (VA)40
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY