PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ EF8327G042DC120/DCD

Teilenummer:

Asco-EF8327G042DC120/DCD

1.007,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
1/4 X 1/4 3U STAINL11.6/F W

Spezifikationen

Body MaterialStainless Steel
Flow (Cv)0.49
Valve Function3 way - 3/2 Universal
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage120DC
Product Weight2.25 lbs
Kit Number123670
Coil ClassFT
Coil Number238714-034-D
Orifice Size1/4 in
Watt Rating11.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 1/4 3U S.S. 11.6/F DC
Mounting DirectionANY