PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ EFHC8210G088DC125/DCD

Teilenummer:

Asco-EFHC8210G088DC125/DCD

1.180,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
3/4 X 5/8 2NC S.S 24.6/H W DC

Spezifikationen

Body MaterialStainless Steel
Flow (Cv)5
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Water
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage125 DC Battery Charging
Product Weight2.49 lbs
Kit Number302423
Coil Number238914-335-D
Orifice Size5/8 in
Watt Rating24.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/4 X 5/8 2NC S.S. 24.6/H DC