PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ EFHC8316G002VDC125/DCD

Teilenummer:

Asco-EFHC8316G002VDC125/DCD

3/8 X 5/16 3NC BRASS 24.6/H W

Spezifikationen

Body MaterialBrass
Valve Function3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage125DC
Product Weight0.00 lbs
Kit Number318181-V
Coil ClassHC
Coil Number238914-335-D
Watt Rating24.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/8 X 5/16 3NC BRASS 24.6/H DC